![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/005790_pw_92138.jpg)
Indicador de fusión- para cortacircuito seccionable- 250 V~
Limitadores / Guardamotores
LEGRAND
Indicador de fusión- para cortacircuito seccionable- 250 V~
REF. 005790
EAN.
3245060057909
Indicador de fusión 250 V~ - Se monta sobre el cortacircuito seccionable.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
11,13 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Lamp voltage | 250-400 V |
---|---|
Socket | Other |
Technology | Other |
Lamp shape | Round/globe |
Halogen | No |
Krypton | No |
Xenon | No |
---|---|
Colour | White |
Diameter | 6.35 mm |
Total length | 28 mm |
Suitable for torches | No |
Suitable for pointer | Yes |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN