Indicador luminoso modular Osmoz IP69 - rojo
Osmoz
LEGRAND
Indicador luminoso modular Osmoz IP69 - rojo
REF. 024161
EAN.
3245060241612
Indicador luminoso modular Osmoz IP69 - color rojo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
9,59 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de luces indicadoras instalables | 0 |
---|---|
Color de la lente | Rojo |
Diseño de la lente | Redondo |
Diámetro del orificio | 22.5 mm |
Con anillo central | No |
---|---|
Ejecución de la lente | Plano |
Grado de protección (IP), frontal | IP66 |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
4 documentos
Certificado
OC / CB-FR 60044591C
(0.51 Mo)
Certificado
UL recogn cUL-NKCR8.E57818
(0.06 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Certificado
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN