![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/024162-LEGRAND-1000.jpg)
Indicador luminoso modular Osmoz IP69 - verde
Osmoz
LEGRAND
Indicador luminoso modular Osmoz IP69 - verde
REF. 024162
EAN.
3245060241629
Indicador luminoso modular Osmoz IP69 - color verde.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
9,59 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Suitable for number of built-in signal lights | 0 |
---|---|
Colour lens | Green |
Construction type lens | Round |
Hole diameter | 22.5 mm |
With front ring | No |
---|---|
Type of lens | Flat |
Degree of protection (IP), front side | IP66 |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
4 documentos
Certificado
OC / CB-FR 60044591C
(0.51 Mo)
Certificado
UL recogn cUL-NKCR8.E57818
(0.06 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Certificado
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN