Indicador luminoso monobloque con LED integrado IP69 Osmoz completo - blanco - 230V~
Osmoz
LEGRAND
Indicador luminoso monobloque con LED integrado IP69 Osmoz completo - blanco - 230V~
REF. 024610
EAN.
3414970863881
Indicador luminoso monobloque con LED integrado IP69 Osmoz completo - color blanco - 230V~.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
32,59 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de luces indicadoras | 1 |
---|---|
Color de la lente | Incoloro |
Ejecución del zócalo | LED |
Con fuente de luz | Si |
Tensión de funcionamiento nominal Ue | 195.5-264.5 V |
Tipo de tensión | CA |
Ejecución de la conexión eléctrica | Conexión roscada |
Diseño de la lente | Redondo |
Ejecución de la lente | Plano |
Diámetro del orificio | 22 mm |
---|---|
Con anillo central | No |
Material del anillo frontal | Plástico |
Anillo frontal de color | Negro |
Clase de protección (IP) | IP66 |
Resistencia al impacto | IK05 |
Temperatura de funcionamiento | -25-70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40-70 °C |
Vida útil estimada de la bombilla | 100000 h |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
4 documentos
Certificado
OC / CB-FR_700605
(0.31 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN