![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078511-LEGRAND-600.jpg)
Indicador luminoso de obstáculos Mosaic - 2 módulos - Blanco
Mosaic
LEGRAND
Indicador luminoso de obstáculos Mosaic - 2 módulos - Blanco
REF. 078511
EAN.
3245060785116
Indicador luminoso de obstáculos - Mecanismo dotado de una célula de detección por infrarrojos y de un haz de LEDs - Permiten ubicarse en la oscuridad, iluminar un obstáculo o un desnivel .
Garantía 3 años
Familia de precios : 3405
201,64 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Sensor de movimiento |
---|---|
Con interfaz DALI | No |
Regulación constante de luz | No |
Control de HVAC | No |
Desconexión forzosa | No |
Zona de animales | No |
Protección contra fluencia/supervisión de campo | Si |
Monitoreo de fondo | No |
Conectable en red | No |
Altura de montaje óptima | 1.2 m |
Controlador de iluminación de escalera | Si |
Interruptor de derivación | No |
Alcance lateral | 3 m |
Alcance frontal | 8 m |
Diámetro de detección el el suelo | 6 m |
Apto para la transmisión inalámbrica | No |
Mando a distancia | Si |
Con control remoto | No |
Sensibilidad de respuesta ajustable | Si |
Con unidad de señalización | Si |
Función de aprendizaje para el brillo de respuesta | No |
Función de regulación con inserto de regulación | No |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Tratamiento antibacteriano | No |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Transparente | No |
---|---|
Clase de protección (IP) | IP41 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 47-63 Hz |
Voltaje nominal | 230-230 V |
Ciclo de trabajo mínimo | 30 s |
Ciclo de trabajo máximo | 30 min |
Ángulo de detección horizontal | 180-180 ° |
Luminosidad de respuesta | 2.5-2.5 lx |
Potencia máx. de conmutación | 1.3 W |
Temperatura | 0-35 °C |
Corriente de arranque máxima | 0.013 A |
Corriente de control | 0.013 mA |
Extensiones de entrada | Si |
Función de alarma | No |
Con sensor acústico | No |
Anchura | 45 mm |
Altura | 45 mm |
Profundidad | 35 mm |
Profundidad de instalación | 32.8 mm |
Con cable de conexión | No |
Longitud del cable de conexión | 0 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Temperatura de funcionamiento | -5-45 °C |
Temperatura de almacenamiento | 0-35 °C |
Capacidad de los bornes | 2.5-2.5 mm² |
Interruptor automático | Si |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
1 documento
Certificado
OC / CB-630164B/A1
(0.56 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN