Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Transformador integrado
-
Potencia de la lámpara
-
Con resistencia integrada
-
Intensidad nominal
-
Tensión de la lámpara
-
Con fuente de luz
-
Con diodo integrado
-
Base
-
Tecnología
-
Forma de la lámpara
-
Tensión de servicio nominal Ue a 50 Hz CA
-
Halógeno
-
Tensión de servicio nominal Ue a 60 Hz CA
-
Longitud total
-
Portalámparas
-
Criptón
-
Xenón
-
Lámpara
-
Color de las lámparas
-
Tipo de fijación
-
Apto para antorchas
-
Apto para punteros
-
Tipo de conexión del circuito auxiliar
-
Diámetro
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/067663-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Mosaic
REF. 067663
Lámpara para tomas de corriente e interruptores bipolares Mosaic - 20AX - 230V - Verde
10,41 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/067664-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Mosaic
REF. 067664
Lámpara para tomas de corriente e interruptores bipolares Mosaic - 20AX - 230V - Blanco
9,08 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.