-
Amperaje IEC
-
Tipo de mango
-
Mordaza
-
Material de carcasa
-
Cerradura con candado
-
Tensión según EN 60309-2
-
Tensión según EN 60309-2
-
Posición de la hora del reloj
-
Tipo de cierre
-
Color característico
-
Color característico
-
Interruptor
-
Con disyuntor de corriente residual
-
Espacios vacíos en el carril de montaje
-
Protección
-
Ejecución militar
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/057322-LEGRAND-1000.jpg)
Base con enclavamiento mecánico supercompacta P17, 32A, 3P+N+T, 200/250V~, IK09, IP44. Color rojo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/057302-LEGRAND.jpg)
Base con enclavamiento mecánico supercompacta P17, 16A, 3P+N+T, 200/250V~, IK09, IP44. Color rojo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/057320-LEGRAND.jpg)
Base con enclavamiento mecánico supercompacta P17, 32A, 2P+T, 200/250V~, IK09, IP44. Color azul
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/057300-LEGRAND-1000.jpg)
Base con enclavamiento mecánico supercompacta P17, 16A, 2P+T, 200/250V~, IK09, IP44. Color azul
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/057735-LEGRAND-1000.jpg)
Cerradura para caja P17. Permite un acceso seguro y limitado a las protecciones
Sin IVA