Filtros
Borrar todo
Características técnicas
-
Amperaje IEC
-
Material de carcasa
-
Tensión según EN 60309-2
-
Posición de la hora del reloj
-
Color característico
-
Interruptor
-
Con disyuntor de corriente residual
-
Espacios vacíos en el carril de montaje
-
Protección
-
Ejecución militar
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/057294_pw_96045.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 057295
Base con enclavamiento mecánico P17. 3P+N+T, 63A, 380/415V~, IP66. Sin rail DIN
389,94 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/057294-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 057294
Base con enclavamiento mecánico P17. 3P+T, 63A, 380/415V~, IP66. Con rail DIN
375,10 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.