![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/IME/MF/IM-MF96021A-WEB-R.jpg)
Instrumento multifunción NEMO 96 HD+ 1-5A 690V
IME
LEGRAND
Instrumento multifunción NEMO 96 HD+ 1-5A 690V
REF. MF96021A
EAN.
8032826137297
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
866,61 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Instalación |
---|---|
Amperímetro | Si |
Contador de energía reactiva | Si |
Cuentarrevoluciones | No |
Medidor de frecuencia | Si |
Contador de impulsos | No |
Voltímetro | Si |
Medidor de potencia activa | Si |
Anchura | 96 mm |
Altura | 96 mm |
Profundidad | 74 mm |
Built-in depth | 62 mm |
---|---|
Clase de protección (IP) | IP54 |
Temperatura de funcionamiento | -5-55 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Nominal voltage | 80-265 V |
Frecuencia | 45-65 Hz |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Objeto conectado | No |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN