Interfaz BUS-BUS para ampliación de instalación MyHome - 2 módulos
MyHOME
BTICINO
Interfaz BUS-BUS para ampliación de instalación MyHome - 2 módulos
REF. F422A
EAN.
8005543714959
Interfaz entre sistemas basados en SCS BUS, dedicada a diferentes funciones.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3401
81,90 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de bus KNX | No |
---|---|
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia) | No |
Sistema bus radio frecuencia | No |
Sistema de bus LON | No |
Sistema de bus Powernet | No |
Otros sistemas de bus | Otros |
Modelo | Otros |
Tipo de montaje | DRA (adaptador para carril DIN) |
Ancho en número de espacios modulares | 2 |
Protección de desmontaje | No |
Con indicador LED | Si |
Actualizable | No |
Tensión de servicio | 27-27 V |
Tipo de tensión | CC |
Protocolo | Otros |
Dependiente del proveedor | No |
---|---|
Visualización | No |
Servidor Web | No |
Interface de radio | No |
Interfaz de infrarrojos | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Anchura | 35.6 mm |
Altura | 105 mm |
Profundidad | 30.35 mm |
Temperatura de funcionamiento | 5-55 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Libre de halógenos | Si |
Capacidad de los bornes | 0.5-1.5 mm² |
Objeto conectado | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN