![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/421075-LEGRAND-1000.jpg)
Interfaz de comunicación Modbus RS485 para DPX³ electrónicos
DPX³
LEGRAND
Interfaz de comunicación Modbus RS485 para DPX³ electrónicos
REF. 421075
EAN.
3245064210751
Permite conectar los DPX³ electrónicos a una red de comunicación Modbus RS 485 - Dimensiones: 2 módulos DIN - Alimentación: 24 V~/= - Conexión RS 485 (2 hilos) - Dirección, velocidad y codificación modificable con kit configurador ref 3501K
Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
558,69 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Otros |
---|---|
Sistema de bus KNX | No |
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia) | No |
Sistema bus radio frecuencia | No |
Sistema de bus LON | No |
Sistema de bus Powernet | No |
Otros sistemas de bus | Ninguno |
Modelo | Otros |
Ancho en número de espacios modulares | 1 |
Material | Otros |
Calidad del material | Termoplástico |
---|---|
Tratamiento de superficie | Otros |
Color | Gris |
Número RAL (similar) | 7035 |
Transparente | No |
Máx. tasa de transmisión de datos | 19200 Bd |
Con conexión de bus | No |
Con área para etiqueta | Si |
Con indicador LED | Si |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Documentación
4 documentos
Brochure
Manual de uso
Guía técnica
Brochure
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN