Interfaz de comunicación RS485-RADIO 868MHz
IME
LEGRAND
Interfaz de comunicación RS485-RADIO 868MHz
REF. IF2ER01
EAN.
8032826136818
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
784,72 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | Yes |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Radio frequent bidirectional | Yes |
Model | Media coupler |
Mounting method | Other |
Width in number of modular spacings | 2 |
With LED indication | Yes |
---|---|
Updateable | No |
Operating voltage | 230-230 V |
Protocol | Other |
Provider dependent | No |
Visualization | No |
Web-Server | No |
Radio interface | Yes |
IR interface | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |