![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-F428-WEB-F.jpg)
Interfaz de contacto MyHOME - 2 contactos - 2 módulos
MyHOME
BTICINO
Interfaz de contacto MyHOME - 2 contactos - 2 módulos
REF. F428
EAN.
8012199837222
Interfaz de control del módulo básico con 2 contactos independientes para el control de 2 actuadores para cargas de función única, o 1 actuador para cargas de función doble (persianas).
Garantía 3 años
Familia de precios : 3401
151,06 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 2 |
Model | Expansion |
---|---|
With LED indication | Yes |
Number of inputs | 2 |
With bus connection | Yes |
Input voltage drive | Yes |
Input current drive | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Connected object | No |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN