![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/34/3456-BTICINO-1000.jpg)
Interfaz IR para climatización MyHOME
MyHOME
BTICINO
Interfaz IR para climatización MyHOME
REF. 3456
EAN.
8005543400944
Interfaz con emisor IR para climatización que permite reproducir la señal IR del mando a distancia.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3401
216,70 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Model | IR-interface |
Mounting method | Surface mounted |
Demounting protection | No |
With LED indication | No |
Updateable | No |
Operating voltage | 27-27 V |
---|---|
Protocol | Other |
Provider dependent | No |
Visualization | No |
Web-Server | No |
Radio interface | Yes |
IR interface | Yes |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Type of load | Not applicable |
Connection type | Screwed terminal |
Product use function | Thermal comfort management |
Documentación
7 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Guía técnica
Guía técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN