![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-002693-WEB-F.jpg)
Interfaz KNX 4 entradas - DIN
KNX
LEGRAND
Interfaz KNX 4 entradas - DIN
REF. 002693
EAN.
3414970607768
Interfaz entre pulsadores o interruptores estándar y el sistema KNX, o para acoplamiento de señales (tensión de entrada de 24V a 230 V~).
Garantía 3 años
Familia de precios : 3401
448,08 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de bus KNX | Si |
---|---|
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia) | No |
Sistema bus radio frecuencia | No |
Sistema de bus LON | No |
Sistema de bus Powernet | No |
Otros sistemas de bus | Ninguno |
Tipo de montaje | DRA (adaptador para carril DIN) |
Ancho en número de espacios modulares | 2 |
Modelo | Módulo base |
---|---|
Con indicador LED | Si |
Número de entradas | 4 |
Con conexión de bus | Si |
Voltaje de entrada | Si |
Corriente de entrada | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Documentación
5 documentos
Hoja técnica
Guía técnica
Manual de uso
Guía técnica
Guía técnica
1 documento
Certificado
KNX EIB-11/11666/14
(0.24 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN