![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/048877-LEGRAND-1000.jpg)
Interfaz RADIO/KNX
KNX
LEGRAND
Interfaz RADIO/KNX
REF. 048877
EAN.
3414970544230
Interfaz que proporciona comunicación entre unidades de control de radio sin batería Cat.Nos 0 784 61L (hasta 16 unidades de control) y controladores BUS/KNX.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3401
417,07 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Bus system KNX | Yes |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
---|---|
Mounting method | Surface mounted |
Nominal voltage | 29 V |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Documentación
4 documentos
Guía técnica
Hoja técnica
Guía técnica
Manual de uso
1 documento
Certificado
KNX EIB-11/12617/15
(0.17 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN