Interfaz de señalización y mando DPX³ y DX³
DPX³
LEGRAND
Interfaz de señalización y mando DPX³ y DX³
REF. 026136
EAN.
3245060261368
Interface de señalización y mando entre el sistema de supervisión de potencia y los automáticos magnetotérmicos y electrónicos - Dimensiones: 6 módulos Alimentación: 24 V~/= Conexión RS 485 (2-hilos).
Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
931,40 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Type of electrical connection, field-sided | Screw connection |
---|---|
Type of electrical connection, control sided | Other |
Number of poles | 6 |
Rated voltage | 24 V |
Rated current | 0.33 A |
Pollution degree | 2 |
---|---|
Depth | 30.5 mm |
Width | 110 mm |
Height | 90 mm |
Mounting method | Other |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN