Pasar al contenido principal
Logo print
title

Interruptor - 20A - 250 V~ - 2 NA

Complementos modulares LEGRAND

Interruptor - 20A - 250 V~ - 2 NA

REF. 412910 EAN. 3414970531551

Pulsador e interruptor pulsador - Cumplen la norma NF EN 60669-1 - Intensidad nominal 20A - 250V - Pueden conmutar las cargas fluorescentes (20 AX) - Interruptor pulsador - función simple - 2 NA - Número de módulos: 1.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
48,22 € / unidad Embalaje: 10 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Número de contactos normalmente cerrados 0
Número de contactos normalmente abiertos 2
Número de contactos inversores 0
Corriente de conmutación 20 A
Tensión de conmutación 250 V
Tipo de tensión CA
Con lámpara de señal No
Color del botón Gris
Ancho en número de espacios modulares 1
Profundidad de instalación 44 mm
Clase de protección (IP) IP20
Anchura 17.8 mm
Altura 90 mm
Profundidad 73.5 mm
Resistencia al impacto IK04
Temperatura de funcionamiento -25-70 °C
Temperatura de almacenamiento -40-70 °C
Tipo de iluminación LED intercambiable
Vida útil estimada de la bombilla 100000 h
Sentido del suministro eléctrico Por la parte inferior
Indicación de marcas de los bornes de conexión Si
Color Gris
Número RAL 7035
Libre de halógenos Si
Método de conexión Terminal enroscado
Capacidad de los bornes 0.75-4 mm²
Espacio de la etiqueta/área de impresión Si
Tipo de montaje Carril DIN

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F02022EN-03.pdf pdf (0.39 Mo)
Hoja técnica
F02022FR-03.pdf pdf (0.44 Mo)
1 documento
3D Autocad
412910.dwg dwg (0.13 Mo)
3 documentos
Certificado
OC / CB-FR_709429 (1.29 Mo)
Certificado
NF-NF012_2631 (1.09 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-2015-076-V2-EN.pdf pdf (0.68 Mo)