Producto obsoleto
Interruptor ahorro energético Axolute - 2 módulos - Tech
Axolute
BTICINO
Interruptor ahorro energético Axolute - 2 módulos - Tech
REF. HC4003ES
EAN.
8005543537398
Interruptor de ahorro energético Axolute que permite el apagado automático de la luz despuès de 10 minutos si nade pasa por delante del sensoro IR incorporado.
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Sensor de movimiento |
---|---|
Tipo de sensor | Infrarrojos pasivo |
Con interfaz DALI | Si |
Regulación constante de luz | No |
Control de HVAC | No |
Desconexión forzosa | Si |
Zona de animales | No |
Protección contra fluencia/supervisión de campo | No |
Monitoreo de fondo | No |
Conectable en red | No |
Altura de montaje óptima | 1.2 m |
Controlador de iluminación de escalera | Si |
Interruptor de derivación | Si |
Alcance lateral | 6 m |
Alcance frontal | 8 m |
Diámetro de detección el el suelo | 6 m |
Apto para la transmisión inalámbrica | No |
Mando a distancia | No |
Con control remoto | No |
Con unidad de señalización | No |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
Acabado de superficie | Brillante |
Tratamiento antibacteriano | No |
Color | Aluminio |
Número RAL (similar) | 7040 |
Transparente | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
---|---|
Resistencia al impacto | IK02 |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 47-53 Hz |
Voltaje nominal | 230-230 V |
Ciclo de trabajo mínimo | 600 s |
Ciclo de trabajo máximo | 10 min |
Retardo de apagado | 600 s |
Ángulo de detección horizontal | 160-160 ° |
Luminosidad de respuesta | 0-0 lx |
Número de zonas de conmutación | 0 |
Corriente de arranque máxima | 0.05 A |
Corriente de control | 0.05 mA |
Extensiones de entrada | Si |
Función de alarma | No |
Con sensor acústico | No |
Anchura | 45 mm |
Altura | 45 mm |
Profundidad de instalación | 43.5 mm |
Con cable de conexión | No |
Longitud del cable de conexión | 0 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Temperatura de funcionamiento | -5-45 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20-70 °C |
Consumo en modo de espera | 0 mA |
Neutro obligatorio | No |
Capacidad de los bornes | 1.5-2.5 mm² |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN