Pasar al contenido principal
Logo print

Interruptor de ahorro de energía - 250V~

Niloé Step LEGRAND

Interruptor de ahorro de energía - 250V~

REF. 864009 EAN. 3414971122758

El interruptor de ahorro de energía Niloé Step funciona como un interruptor de 2 vías convencional, pero también puede apagar la luz automáticamente después de 10 minutos, si no se detecta movimiento en la habitación.

Garantía 3 años
Familia de precios : 2017
72,06 € / unidad Embalaje: 5 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Assembly arrangement Basic element
Model Relay
Type of load Universal
Substation input No
Light value memory No
Applicable with button Yes
Applicable with movement sensor Yes
Applicable with presence indicator No
Applicable with time switch/timer Yes
Applicable with transmission button No
Applicable with infrared button No
Mounting method Flush-mounted
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Colour Other
Transparent No
Nominal voltage 230 V
Frequency 50-50 Hz
Potencia de conmutación 12-150 W
Type of fastening Mounting with screw
Antimicrobial treatment No
Connected object No

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F02717EN-00.pdf pdf (0.42 Mo)
Manual de uso
LE10218AB_hermes.pdf pdf (0.68 Mo)
Manual de uso
LE10218AC.pdf pdf (1.44 Mo)