Interruptor de ahorro de energía Mosaic - 10 AX - 250 V~ - alu
Mosaic
LEGRAND
Interruptor de ahorro de energía Mosaic - 10 AX - 250 V~ - alu
REF. 079215
EAN.
3414970594921
Mecanismos del programa Mosaic™ - interruptores Interruptores 10 AX - 250 V~Interruptores de ahorro de energía - Aluminio.
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
77,35 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Sensor de movimiento |
---|---|
Con interfaz DALI | No |
Regulación constante de luz | No |
Control de HVAC | No |
Desconexión forzosa | Si |
Zona de animales | No |
Protección contra fluencia/supervisión de campo | No |
Monitoreo de fondo | No |
Conectable en red | No |
Altura de montaje óptima | 1.2 m |
Controlador de iluminación de escalera | Si |
Interruptor de derivación | Si |
Alcance lateral | 6 m |
Alcance frontal | 8 m |
Diámetro de detección el el suelo | 6 m |
Apto para la transmisión inalámbrica | No |
Mando a distancia | No |
Con control remoto | No |
Sensibilidad de respuesta ajustable | No |
Luminosidad de respuesta ajustable | No |
Con unidad de señalización | No |
Función de aprendizaje para el brillo de respuesta | No |
Función de regulación con inserto de regulación | No |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Otros |
Acabado de superficie | Brillante |
Tratamiento antibacteriano | No |
Color | Aluminio |
Número RAL (similar) | 7040 |
---|---|
Transparente | No |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Resistencia al impacto | IK02 |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 47-53 Hz |
Voltaje nominal | 230-230 V |
Ciclo de trabajo mínimo | 600 s |
Ciclo de trabajo máximo | 10 min |
Ángulo de detección horizontal | 130-130 ° |
Luminosidad de respuesta | 0-0 lx |
Potencia máx. de conmutación | 150 W |
Temperatura | -5-45 °C |
Corriente de arranque máxima | 0.05 A |
Corriente de control | 0.05 mA |
Extensiones de entrada | Si |
Función de alarma | No |
Con sensor acústico | No |
Anchura | 74.7 mm |
Altura | 74.7 mm |
Profundidad | 32.1 mm |
Profundidad de instalación | 32.1 mm |
Con cable de conexión | No |
Longitud del cable de conexión | 0 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Capacidad de los bornes | 1.5-1.5 mm² |
Interruptor automático | Si |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN