![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-028082-WEB-R.jpg)
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 1600, seecionable (partemóvil) - Icu 50kA- talla 0- 3P - In 800A
DMX³
LEGRAND
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 1600, seecionable (partemóvil) - Icu 50kA- talla 0- 3P - In 800A
REF. 028082
EAN.
3414971419698
DMX³ 1600 hasta 1600A - seccionable (móvil) - lcu 50kA - talla 0 - Incluye 4 contactos aux NA/NC y junta de puerta - Se instala en la base secc 028153 - Debe pedirse obligatoriamente con una unidad de protección montada en fábrica.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1000
10 301,19 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Intensidad nominal permanente Iu | 800 A |
---|---|
Tensión nominal | 220-690 V |
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V | 50 kA |
Ajuste actual de liberación de sobrecarga | 320-800 A |
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo | 1200-8000 A |
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito | 1600-50000 A |
Construcción del dispositivo | Técnica de deslizamiento para dispositivo integrado |
Protección de fallo a tierra integrada | No |
Tipo de conexión del circuito de corriente principal | Otros |
Apto para montaje en carril DIN | No |
Montaje en rail DIN opcional | No |
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados | 0 |
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos | 0 |
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio | 4 |
Con alarma activada | Si |
Con liberación de baja tensión integrada | No |
Número de polos | 3 |
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión | Detrás |
Ejecución del elemento accionador | Botón pulsador |
Aparato completo con dispositivo de protección | No |
Accionamiento motorizado integrado | No |
---|---|
Accionamiento motorizado opcional | Si |
Clase de protección (IP) | IP30 |
Anchura | 282 mm |
Altura | 352 mm |
Profundidad | 306 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Temperatura de funcionamiento | -5-70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-85 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Sentido del suministro eléctrico | Por arriba |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Capacidad de los bornes | 120-1000 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
8 documentos
Hoja técnica
Guía técnica
Guía técnica
Manual de uso
Guía técnica
Manual de uso
Guía técnica
Brochure
1 documento
3D Autocad
2 documentos
Software
Software
SELECCIONAR UNA ACCIÓN