Pasar al contenido principal
Logo print

Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 2500 - fijo - lcu 100kA - talla 2 - 4P - ln 2500A

DMX³ LEGRAND

Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 2500 - fijo - lcu 100kA - talla 2 - 4P - ln 2500A

REF. 028676 EAN. 3245060286767

DMX³ 2500 - fijo - lcu 100kA - talla2 - 4P - ln 2500A - Incluye 1 contacto de defecto NA/NC, 4 contactos aux NA/NC, 1 junta de puerta+tomas de conex posterior - Debe pedirse obligatoriamente con una unidad de protección montada en fábrica.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1000
35 107,75 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Rated permanent current Iu 2500 A
Rated voltage 230-690 V
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz 100 kA
Overload release current setting 1000-2500 A
Adjustment range short-term delayed short-circuit release 1500-25000 A
Adjustment range undelayed short-circuit release 5000-85000 A
Device construction Built-in device fixed built-in technique
Integrated earth fault protection Yes
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting No
DIN rail (top hat rail) mounting optional No
Number of auxiliary contacts as normally closed contact 4
Number of auxiliary contacts as change-over contact 4
With switched-off indicator Yes
With integrated under voltage release Yes
Number of poles 4
Position of connection for main current circuit Back side
Type of control element Push button
Complete device with protection unit Yes
Motor drive integrated Yes
Motor drive optional Yes
Degree of protection (IP) IP30

Documentación

11 documentos
Brochure
EXB21001_FR.pdf pdf (35.06 Mo)
Manual de uso
Y2762C.pdf pdf (50.44 Mo)
Guía técnica
Guía técnica
Y2958H.pdf pdf (88.32 Mo)
Hoja técnica
Y2687H.pdf pdf (11.91 Mo)
Hoja técnica
Hoja técnica
F01800FR02_DMX3_2500.pdf pdf (5.49 Mo)
Guía técnica
Brochure
EXB13081_EN.pdf pdf (34.76 Mo)
Manual de uso
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
Guía técnica
1 documento
3D Autocad
028638.dwg dwg (0.15 Mo)
1 documento
Perfil medioambiental
LGRP-2015-252-v1-EN.pdf pdf (0.45 Mo)
2 documentos
Software
Software