![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/028656_pw_161086.jpg)
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 2500 - fijo - lcu 50kA - talla 1 - 3P - ln 1250A
DMX³
LEGRAND
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 2500 - fijo - lcu 50kA - talla 1 - 3P - ln 1250A
REF. 028623
EAN.
3245060286231
DMX³ 2500 - fijo - lcu 50kA - talla 1 - 3P - ln 1250A - Incluye 1 contacto de defecto NA/NC, 4 contactos aux NA/NC, 1 junta de puerta+tomas de conex posterior - Debe pedirse obligatoriamente con una unidad de protección montada en fábrica.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1000
10 628,70 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Intensidad nominal permanente Iu | 1250 A |
---|---|
Tensión nominal | 230-690 V |
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V | 50 kA |
Ajuste actual de liberación de sobrecarga | 500-1250 A |
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo | 750-12500 A |
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito | 2500-50000 A |
Construcción del dispositivo | Técnica integrada fija para dispositivo integrado |
Protección de fallo a tierra integrada | Si |
Apto para montaje en carril DIN | No |
Montaje en rail DIN opcional | No |
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados | 4 |
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio | 4 |
---|---|
Con alarma activada | Si |
Con liberación de baja tensión integrada | Si |
Número de polos | 3 |
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión | Detrás |
Ejecución del elemento accionador | Botón pulsador |
Aparato completo con dispositivo de protección | Si |
Accionamiento motorizado integrado | Si |
Accionamiento motorizado opcional | Si |
Clase de protección (IP) | IP30 |
Documentación
11 documentos
Brochure
Manual de uso
Guía técnica
Guía técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Guía técnica
Brochure
Manual de uso
Guía técnica
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
2 documentos
Software
Software
SELECCIONAR UNA ACCIÓN