Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 2500 - seccionable - lcu 100kA - talla 2 - 4P - ln 1250A
DMX³
LEGRAND
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 2500 - seccionable - lcu 100kA - talla 2 - 4P - ln 1250A
REF. 028773
EAN.
3245060287733
DMX³ 2500 - seccionable - lcu 100kA - talla 2 - Incluye 1 contacto de defecto NA/NC, 4 contactos aux NA/NC, 1 junta de puerta + tomas de conex posterior - Debe pedirse obligatoriamente con una unidad de protección montada en fábrica.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1000
32 657,93 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Rated permanent current Iu | 1250 A |
---|---|
Rated voltage | 230-690 V |
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz | 100 kA |
Overload release current setting | 500-1250 A |
Adjustment range short-term delayed short-circuit release | 750-12500 A |
Adjustment range undelayed short-circuit release | 2500-85000 A |
Device construction | Built-in device slide-in technique (withdrawable) |
Integrated earth fault protection | Yes |
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting | No |
DIN rail (top hat rail) mounting optional | No |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 4 |
Number of auxiliary contacts as change-over contact | 4 |
---|---|
With switched-off indicator | Yes |
With integrated under voltage release | Yes |
Number of poles | 4 |
Position of connection for main current circuit | Back side |
Type of control element | Push button |
Complete device with protection unit | Yes |
Motor drive integrated | Yes |
Motor drive optional | Yes |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Documentación
11 documentos
Brochure
Manual de uso
Guía técnica
Guía técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Guía técnica
Brochure
Manual de uso
Guía técnica
1 documento
3D Autocad
2 documentos
Software
Software
SELECCIONAR UNA ACCIÓN