Pasar al contenido principal
Logo print

Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 2500 - seccionable - lcu 65 kA - talla 1 - 4P - ln 2000A

DMX³ LEGRAND

Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 2500 - seccionable - lcu 65 kA - talla 1 - 4P - ln 2000A

REF. 028755 EAN. 3245060287559

DMX³ 2500 - seccionable - lcu 65 kA - talla 1 - Incluye 1 contacto de defecto NA/NC, 4 contactos aux NA/NC, 1 junta de puerta + tomas de conex posterior - Debe pedirse obligatoriamente con una unidad de protección montada en fábrica.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1000
34 996,15 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Intensidad nominal permanente Iu 2000 A
Tensión nominal 230-690 V
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V 65 kA
Ajuste actual de liberación de sobrecarga 800-2000 A
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo 1200-20000 A
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito 4000-65000 A
Construcción del dispositivo Técnica de deslizamiento para dispositivo integrado
Protección de fallo a tierra integrada Si
Apto para montaje en carril DIN No
Montaje en rail DIN opcional No
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados 4
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio 4
Con alarma activada Si
Con liberación de baja tensión integrada Si
Número de polos 4
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión Detrás
Ejecución del elemento accionador Botón pulsador
Aparato completo con dispositivo de protección Si
Accionamiento motorizado integrado Si
Accionamiento motorizado opcional Si
Clase de protección (IP) IP30

Documentación

11 documentos
Brochure
EXB21001_FR.pdf pdf (35.06 Mo)
Manual de uso
Y2762C.pdf pdf (50.44 Mo)
Guía técnica
Guía técnica
Y2958H.pdf pdf (88.32 Mo)
Hoja técnica
Y2687H.pdf pdf (11.91 Mo)
Hoja técnica
Hoja técnica
F01800FR02_DMX3_2500.pdf pdf (5.49 Mo)
Guía técnica
Brochure
EXB13081_EN.pdf pdf (34.76 Mo)
Manual de uso
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
Guía técnica
1 documento
3D Autocad
028736.dwg dwg (0.25 Mo)
2 documentos
Perfil medioambiental
LGRP-2015-253-v1-EN.pdf pdf (0.45 Mo)
Certificado
OC / CB-58366 (1.15 Mo)
2 documentos
Software
Software