Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 4000 - seccionable - talla 2 - 3P- In: 3200A - 1000Vca - Icu 50kA
DMX³
LEGRAND
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 4000 - seccionable - talla 2 - 3P- In: 3200A - 1000Vca - Icu 50kA
REF. 028527
EAN.
3414972093088
DMX³ 4000 - seccionable - talla 2 - 3P- In: 3200A - 1000Vca - Icu 50kA - Incluye 4 contactos aux NA/NC, base secc y kit, conex posteriores y junta de puerta - Debe pedirse obligatoriamente con una unidad de protección montada en fábrica.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1000
42 523,58 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Intensidad nominal permanente Iu | 3200 A |
---|---|
Tensión nominal | 800-1000 V |
Ajuste actual de liberación de sobrecarga | 1280-3200 A |
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo | 1920-32000 A |
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito | 6400-65000 A |
Construcción del dispositivo | Técnica de deslizamiento para dispositivo integrado |
Protección de fallo a tierra integrada | No |
Tipo de conexión del circuito de corriente principal | Conexión de tornillo |
Apto para montaje en carril DIN | No |
Montaje en rail DIN opcional | No |
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio | 4 |
Con alarma activada | Si |
Con liberación de baja tensión integrada | No |
Número de polos | 3 |
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión | Detrás |
Ejecución del elemento accionador | Botón pulsador |
Aparato completo con dispositivo de protección | No |
Accionamiento motorizado integrado | No |
Accionamiento motorizado opcional | Si |
Clase de protección (IP) | IP30 |
---|---|
Anchura | 425 mm |
Altura | 473 mm |
Profundidad | 433 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Temperatura de funcionamiento | -25-70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-85 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Sentido del suministro eléctrico | Por la parte superior o inferior |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Capacidad de los bornes | 1000-3000 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Documentación
7 documentos
Brochure
Manual de uso
Guía técnica
Brochure
Hoja técnica
Manual de uso
Guía técnica
2 documentos
Software
Software
SELECCIONAR UNA ACCIÓN