Interruptor automático (detector) universal sin neutro 100W LED, Mosaic - Negro mate
Mosaic
LEGRAND
Interruptor automático (detector) universal sin neutro 100W LED, Mosaic - Negro mate
REF. 079158LA
EAN.
3414972394901
Detector automático de 2 hilos. 110-240 V~50/60 Hz, 0,63A. Suministrado con bisel. Para ser equipado con un soporte y una placa de cubierta. IK04 IP40. Potencia: 100W Leds/Fluocompacto.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2001
118,06 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Sensor de movimiento |
---|---|
Tipo de sensor | Infrarrojos pasivo |
Con interfaz DALI | No |
Regulación constante de luz | Si |
Control de HVAC | No |
Conexión forzada | No |
Desconexión forzosa | No |
Zona de animales | No |
Protección contra fluencia/supervisión de campo | No |
Monitoreo de fondo | No |
Conectable en red | No |
Ángulo de escaneo | 170 ° |
Altura de montaje óptima | 1.2 m |
Controlador de iluminación de escalera | Si |
Interruptor de derivación | No |
Alcance lateral | 4 m |
Campo de detección presencia máx. | 25 m² |
Alcance frontal | 8 m |
Diámetro de detección el el suelo | 8 m |
Apto para la transmisión inalámbrica | No |
Mando a distancia | Si |
Con control remoto | No |
Sensibilidad de respuesta ajustable | Si |
Luminosidad de respuesta ajustable | Si |
Con unidad de señalización | Si |
Función de aprendizaje para el brillo de respuesta | No |
Función de regulación con inserto de regulación | No |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Apto para montaje en techo | No |
Apto para montaje en pared | Si |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
Tratamiento antibacteriano | No |
Color | Negro |
Transparente | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 47-63 Hz |
Voltaje nominal | 240-240 V |
Ciclo de trabajo mínimo | 5 s |
---|---|
Ciclo de trabajo máximo | 30 min |
Retardo de apagado | 0 s |
Retardo de encendido | 0 s |
Ángulo de detección horizontal | 85-85 ° |
Ángulo de giro sensor, horizontal | 0-0 ° |
Ángulo de giro sensor, vertical | 0-0 ° |
Luminosidad de respuesta | 5-1275 lx |
Potencia máx. de conmutación | 150 W |
Potencia máxima de LED | 100 W |
Apto para carga C | Si |
Temperatura | 5-35 °C |
Número de zonas de conmutación | 1 |
Corriente de control | 0.08 mA |
Extensiones de entrada | Si |
Función de alarma | No |
Con sensor acústico | No |
Anchura | 45 mm |
Altura | 45 mm |
Profundidad | 43.3 mm |
Anchura de montaje | 40.5 mm |
Profundidad de instalación | 24.6 mm |
Longitud de instalación | 40.5 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 30 mm |
Con cable de conexión | No |
Longitud del cable de conexión | 0 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Temperatura de funcionamiento | 5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | 0-45 °C |
Consumo en modo de espera | 10 mA |
Neutro obligatorio | No |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Capacidad de los bornes | 0.75-3 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Tipo de pasamuros de entrada de cable | No aplicable |
Distancia entre centros de fijación horizontal | 59.9-60.1 mm |
Interruptor automático | Si |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN