-
Tensión nominal
-
Curva de disparo
-
Número de polos (total)
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Número de polos protegidos
-
Corriente nominal de fallo
-
Tipo de corriente de fallo
-
Temperatura ambiente durante el funcionamiento
-
Capacidad de corte asignada según EN 61009
-
Poder de corte nominal según IEC 60947-2
-
Poder de corte asignado Icn según EN 61009-1
-
Clase de limitación de energía
-
Frecuencia
-
Acoplamiento de conductor neutro
-
Sección de conductor conectable sólido
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de almacenamiento
-
Método de conexión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/L4305_10-BTICINO-1000.jpg)
Interruptor automático magnetotérmico + diferencial Livinglight - 10A - 2 módulos - Antracita
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/L4305_16-BTICINO-1000.jpg)
Interruptor automático magnetotérmico + diferencial Livinglight - 16A - 2 módulos - Antracita
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/NT4305_10-BTICINO-1000.jpg)
Interruptor automático magnetotérmico + diferencial Livinglight - 10A - 2 módulos - Tech
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/NT4305_16-BTICINO-1000.jpg)
Interruptor automático magnetotérmico + diferencial Livinglight - 16A - 2 módulos - Tech
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/N4305_10-BTICINO-1000.jpg)
Interruptor automático magnetotérmico + diferencial Livinglight - 10A - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/N4305_16-BTICINO-1000.jpg)
Interruptor automático magnetotérmico + diferencial Livinglight - 16A - 2 módulos - Blanco
Sin IVA