![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/414428-LEGRAND-1000.jpg)
Interruptor automático DX³ - 4,5 kA - 800 V= - 2P - 16A - 4 módulos
DX³
LEGRAND
Interruptor automático DX³ - 4,5 kA - 800 V= - 2P - 16A - 4 módulos
REF. 414428
EAN.
3245064144285
Interruptor magnetotérmico para corriente continua - Magnético ajustado entre 5 a 7 In - Intensidad nominal: 16A - Número de polos protegidos: 2 - Número de módulos: 4.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1101
352,35 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Profundidad de instalación | 44 mm |
---|---|
Curva de disparo | B |
Número de polos (total) | 2 |
Número de polos protegidos | 2 |
Corriente nominal | 16 A |
Tensión nominal | 800 V |
Tensión de aislamiento nominal Ui | 1000 V |
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) | 8 kV |
Tipo de tensión | CC |
Montaje empotrado | Si |
Acoplamiento de conductor neutro | No |
Grado de contaminación | 2 |
Equipos adicionales posibles | Si |
Ancho en número de espacios modulares | 2 |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Protección contra explosiones | No |
---|---|
Anchura | 70.8 mm |
Altura | 88 mm |
Profundidad | 76 mm |
Resistencia al impacto | IK02 |
Temperatura de almacenamiento | -40-70 °C |
Sentido del suministro eléctrico | Por arriba |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Tipo de conexión | Cable |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | Si |
Tipo de montaje | Carril DIN |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN