![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/RG/BT-RG4431-WEB-F.jpg)
Interruptor automático IR Classia - 3 hilos - Dark - 1 módulo
Classia
BTICINO
Interruptor automático IR Classia - 3 hilos - Dark - 1 módulo
REF. RG4431
EAN.
8005543645727
El interruptor con sensor de movimiento infrarrojo pasivo permite el encendido y apagado automático por detección de presencia cuando la luz natural es insuficiente - color blanco.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2009
112,40 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Sensor de movimiento |
---|---|
Tipo de sensor | Infrarrojos pasivo |
Regulación constante de luz | No |
Control de HVAC | No |
Desconexión forzosa | No |
Zona de animales | No |
Protección contra fluencia/supervisión de campo | No |
Monitoreo de fondo | No |
Conectable en red | No |
Altura de montaje óptima | 1.2 m |
Controlador de iluminación de escalera | No |
Interruptor de derivación | No |
Alcance lateral | 6 m |
Alcance frontal | 6 m |
Diámetro de detección el el suelo | 3 m |
Apto para la transmisión inalámbrica | No |
Mando a distancia | No |
Con control remoto | No |
Luminosidad de respuesta ajustable | Si |
Con unidad de señalización | No |
Función de aprendizaje para el brillo de respuesta | No |
Función de regulación con inserto de regulación | No |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Tratamiento antibacteriano | No |
Color | Negro |
Número RAL (similar) | 7015 |
Transparente | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
---|---|
Resistencia al impacto | IK00 |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Voltaje nominal | 230-230 V |
Ciclo de trabajo mínimo | 0.5 s |
Ciclo de trabajo máximo | 10 min |
Ángulo de detección horizontal | 105-105 ° |
Potencia máx. de conmutación | 460 W |
Temperatura | 5-40 °C |
Extensiones de entrada | No |
Función de alarma | No |
Con sensor acústico | No |
Anchura | 22.3 mm |
Altura | 45 mm |
Profundidad | 42.7 mm |
Profundidad de instalación | 32.9 mm |
Con cable de conexión | No |
Longitud del cable de conexión | 0 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Neutro obligatorio | No |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Distancia entre centros de fijación horizontal | 3-3.2 mm |
Interruptor automático | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN