Interruptor automático magnetotérmico Axolute - 16A - 1 módulo - Antracita
Axolute
BTICINO
Interruptor automático magnetotérmico Axolute - 16A - 1 módulo - Antracita
REF. HS4301/16
EAN.
8012199746739
Interruptor automático magnetotérmico 16A para proteger las instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2241
130,55 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Profundidad de instalación | 44.5 mm |
---|---|
Curva de disparo | C |
Número de polos (total) | 1 |
Número de polos protegidos | 1 |
Corriente nominal | 16 A |
Tensión nominal | 230 V |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Clase de limitación de energía | 1 |
Acoplamiento de conductor neutro | Si |
Ancho en número de espacios modulares | 22.3 |
Clase de protección (IP) | IP20 |
---|---|
Temperatura ambiente durante el funcionamiento | -5-50 °C |
Sección de conductor conectable sólido | 2.5-2.5 mm² |
Anchura | 22.3 mm |
Altura | 45 mm |
Profundidad | 44.5 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN