Interruptor automático magnetotérmico + diferencial Axolute - 10A - 2 módulos - Tech
Axolute
BTICINO
Interruptor automático magnetotérmico + diferencial Axolute - 10A - 2 módulos - Tech
REF. HC4305/10
EAN.
8012199746791
Interruptor combinado 10A (magnetotérmico + diferencial) que combina la protección contra sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos) y la protección contra fugas a tierra.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2241
321,67 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de polos (total) | 1 |
---|---|
Número de polos protegidos | 1 |
Tensión nominal | 230 V |
Corriente nominal | 10 A |
Corriente nominal de fallo | 0.01 A |
Tipo de corriente de fallo | Otros |
Clase de limitación de energía | 1 |
Capacidad de corte asignada según EN 61009 | 3 kA |
Poder de corte nominal según IEC 60947-2 | 3 kA |
Poder de corte asignado Icn según EN 61009-1 | 3 kA |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Curva de disparo | C |
Acoplamiento de conductor neutro | Si |
---|---|
Temperatura ambiente durante el funcionamiento | -5-50 °C |
Ancho en número de espacios modulares | 45.1 |
Profundidad de instalación | 44.5 mm |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Sección de conductor conectable sólido | 2.5-2.5 mm² |
Anchura | 45.1 mm |
Altura | 45 mm |
Profundidad | 44.5 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN