![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/N4/N4305_16-BTICINO-1000.jpg)
Interruptor automático magnetotérmico + diferencial Livinglight - 16A - 2 módulos - Blanco
Livinglight
BTICINO
Interruptor automático magnetotérmico + diferencial Livinglight - 16A - 2 módulos - Blanco
REF. N4305/16
EAN.
8012199029924
Interruptor combinado 16A (magnetotérmico + diferencial) que combina la protección contra sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos) y la protección contra fugas a tierra.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2240
194,01 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Number of poles (total) | 1 |
---|---|
Number of protected poles | 1 |
Rated voltage | 230 V |
Rated current | 16 A |
Leakage current type | Other |
Current limiting class | 1 |
Rated short-circuit breaking capacity according to EN 61009 | 3 kA |
Rated short-circuit breaking capacity according to IEC 60947-2 | 3 kA |
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 61009-1 | 3 kA |
Frequency | 50/60 Hz |
Release characteristic | C |
Concurrently switching neutral conductor | Yes |
---|---|
Ambient temperature during operating | -5-50 °C |
Built-in depth | 33.5 mm |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Connectable conductor cross section solid-core | 2.5-2.5 mm² |
Width | 44 mm |
Height | 44 mm |
Depth | 44.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Storage temperature | -10-70 °C |
Connection type | Screwed terminal |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN