![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/L4/L4301_10-BTICINO-1000.jpg)
Interruptor automático magnetotérmico Livinglight - 10A - 1 módulo - Antracita
Livinglight
BTICINO
Interruptor automático magnetotérmico Livinglight - 10A - 1 módulo - Antracita
REF. L4301/10
EAN.
8012199030791
Interruptor automático magnetotérmico 10A para proteger las instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2240
88,30 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Built-in depth | 33.5 mm |
---|---|
Release characteristic | C |
Number of poles (total) | 1 |
Number of protected poles | 1 |
Rated current | 10 A |
Rated voltage | 230 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Current limiting class | 1 |
Concurrently switching neutral conductor | Yes |
Width in number of modular spacings | 21.9 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Ambient temperature during operating | -5-50 °C |
Connectable conductor cross section solid-core | 2.5-2.5 mm² |
Width | 22 mm |
Height | 44 mm |
Depth | 44.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Storage temperature | -10-70 °C |
Colour | Anthracite |
Connection type | Screwed terminal |