Interruptor automático magnetotérmico Magic - 10A - Marfil
Magic
BTICINO
Interruptor automático magnetotérmico Magic - 10A - Marfil
REF. 5210S
EAN.
8012199113197
Interruptor automático magnetotérmico 10A para proteger las instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2006
93,75 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Corriente nominal | 10 A |
---|---|
Tensión nominal | 230 V |
Resistencia al impacto | Otros |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
---|---|
Color | Otros |
Libre de halógenos | Si |