![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/52/5216S-BTICINO-1000.jpg)
Interruptor automático magnetotérmico Magic - 16A - Marfil
Magic
BTICINO
Interruptor automático magnetotérmico Magic - 16A - Marfil
REF. 5216S
EAN.
8012199113227
Interruptor automático magnetotérmico 16A para proteger las instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2006
98,43 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Rated current | 16 A |
---|---|
Rated voltage | 230 V |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Storage temperature | -10-70 °C |
---|---|
Colour | Other |
Halogen free | Yes |