Interruptor bipolar con llave Livinglight - llaves diferentes - 1 módulo - Antracita
Livinglight
BTICINO
Interruptor bipolar con llave Livinglight - llaves diferentes - 1 módulo - Antracita
REF. L4012
EAN.
8012199029719
Interruptor bipolar de 16A de la serie Livinglight que funciona con llave. La llave es extraible en las posiciones ON y OFF.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2240
104,40 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de cableado | Interruptor de 2 polos |
---|---|
Tipo de operación | Llave |
Tipo de montaje | Módulo para programa de interrupción de instalación , Montado empotrado (escayola) |
Pulsador interruptor | No |
Número de balancines | 1 |
Tipo de fijación | Otros |
Con placa de montaje | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Antracita |
Número RAL (similar) | 7016 |
Color del elemento de conmutación | Antracita |
Espacio para etiqueta/superficie de impresión | No |
Iluminación | No |
Función de iluminación | Otros |
Tipo de iluminación | Otros |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | No disponible |
Voltaje nominal | 250 V |
---|---|
Corriente nominal | 16 A |
Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes | 16 AX |
Contactos de supervisión | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Interruptor de calefacción | No |
Interruptor de la lavadora | No |
Anchura del dispositivo | 22 mm |
Altura del dispositivo | 44 mm |
Profundidad del dispositivo | 43 mm |
Profundidad de instalación | 32 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 42 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-35 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Sección transversal del núcleo | 2.5-2.5 mm² |