Pasar al contenido principal
Logo print

Interruptor bipolar Living Now - iluminable - 16 AX-250 Vca - Sand - 1 módulo

Living Now BTICINO

Interruptor bipolar Living Now - iluminable - 16 AX-250 Vca - Sand - 1 módulo

REF. KM4002 EAN. 8005543611807

El interruptor bipolar de 1 vía de 16A luminoso Living Now permite controlar la iluminación tanto por corte en vivo como por neutro. La función de indicador LED facilita encontrar el interruptor en condiciones de poca luz.

Garantía 3 años
Familia de precios : 2242
17,94 € / 1 piece Embalaje: 10 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Wiring system Off switch 1-pole
Method of operation Rocker/button
Assembly arrangement Modular device for domestic switching devices
Number of modules (module system) 1
Push button switch Yes
Mounting method Flush-mounted
Type of fastening Engage (snap)
With mounting plate No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Colour Beige
RAL-number (similar) 1015
Colour of switch operator Beige
Label space/information surface No
Illumination Optional
Function lighting Orientation
Type of lighting Other
Suitable for degree of protection (IP) IP21
Degree of impact strength (IK) IK04
Nominal voltage 250 V
Rated current 16 A
Feedback-signal contact No
Connection type Screwed terminal
Heating switch No
Washing machine switch No
Device width 22 mm
Device height 45 mm
Device depth 41 mm
Built-in depth 28 mm
Min. depth of built-in installation box 38 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C
Voltage type AC
Frequency 50-60 Hz
Mandatory neutral No
Terminal marking indication No
Cable nature for connection Flexible or rigid
Cable section 1.5-2.5 mm²

Documentación

1 documento
Hoja técnica
F02843EN-00.pdf pdf (0.08 Mo)
1 documento
Perfil medioambiental

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles