![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/50/5011-BTICINO-1000.jpg)
Interruptor bipolar Magic - 16 AX-250 V~ - Marfil
Magic
BTICINO
Interruptor bipolar Magic - 16 AX-250 V~ - Marfil
REF. 5011
EAN.
8012199013879
El interruptor bipolar de 1 vía de 16A luminoso de la serie Magic permite controlar la iluminación tanto por corte en vivo como por neutro. La función de indicador LED facilita encontrar el interruptor en condiciones de poca luz.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2006
39,06 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de cableado | Interruptor de 2 polos |
---|---|
Tipo de operación | Balancín/botón |
Tipo de montaje | Módulo para programa de interrupción de instalación , Montado empotrado (escayola) |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 1 |
Pulsador interruptor | No |
Número de balancines | 1 |
Tipo de fijación | Otros |
Con placa de montaje | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9001 |
Color del elemento de conmutación | Blanco |
Espacio para etiqueta/superficie de impresión | No |
Iluminación | No |
Función de iluminación | Otros |
Tipo de iluminación | Otros |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | No disponible |
---|---|
Voltaje nominal | 250 V |
Corriente nominal | 16 A |
Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes | 16 AX |
Contactos de supervisión | No |
Método de conexión | Otros |
Interruptor de calefacción | No |
Interruptor de la lavadora | No |
Anchura del dispositivo | 23.1 mm |
Altura del dispositivo | 40.5 mm |
Profundidad del dispositivo | 35.4 mm |
Profundidad de instalación | 35.4 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 30 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Sección transversal del núcleo | 2.5-2.5 mm² |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN