Circuit breaker DPX3 160 HP, 3 poles,with rated current 160A, breaking capacity of 70kA and thermal magnetic protection.
DPX³
Legrand
Circuit breaker DPX3 160 HP, 3 poles,with rated current 160A, breaking capacity of 70kA and thermal magnetic protection.
REF. 423606
EAN.
3414971505599
Disjoncteur moulé pour la commande, l'isolation et la protection des lignes électriques à basse tension. Il protège un circuit contre les dommages causés par un excès de courant dû à une surcharge ou à un court-circuit.
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Intensidad nominal permanente Iu | 63 A |
---|---|
Tensión nominal | 220-690 V |
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V | 36 kA |
Ajuste actual de liberación de sobrecarga | 50.4-63 A |
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito | 630-630 A |
Construcción del dispositivo | Técnica integrada fija para dispositivo integrado |
Protección de fallo a tierra integrada | No |
Tipo de conexión del circuito de corriente principal | Conexión roscada |
Apto para montaje en carril DIN | No |
Montaje en rail DIN opcional | No |
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio | 2 |
Con alarma activada | Si |
Con liberación de baja tensión integrada | No |
Número de polos | 3 |
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión | Parte frontal |
Ejecución del elemento accionador | Maneta |
Aparato completo con dispositivo de protección | Si |
Accionamiento motorizado integrado | No |
Accionamiento motorizado opcional | No |
---|---|
Clase de protección (IP) | IP30 |
Anchura | 75 mm |
Altura | 136 mm |
Profundidad | 112 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Temperatura de funcionamiento | -5-70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40-85 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Sentido del suministro eléctrico | Por la parte superior o inferior |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Capacidad de los bornes | 2.5-50 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
5 documentos
Guía técnica
Brochure
Brochure
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN