Pasar al contenido principal
Logo print

Interruptor de caja moldeada DPX³ 125 HP - magnetotérmico - 3P - Icu 50kA (400 V~) - In 63A

DPX³125 HP LEGRAND

Interruptor de caja moldeada DPX³ 125 HP - magnetotérmico - 3P - Icu 50kA (400 V~) - In 63A

REF. 423646 EAN. 3414971506398

Interuptor de caja moldeada magnetotérmico - versión fija - Térmico ajustable de 0,8 a 1 In - Magnético fijo a 10 In (fijo a 400A para In de 16A a 40A) - Poder de corte Icu 50kA (400 V~) - Número de polos: 3P - In: 63 A.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
1 021,01 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Intensidad nominal permanente Iu 63 A
Tensión nominal 220-690 V
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V 50 kA
Ajuste actual de liberación de sobrecarga 50.4-63 A
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito 630-630 A
Construcción del dispositivo Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Protección de fallo a tierra integrada No
Tipo de conexión del circuito de corriente principal Conexión roscada
Apto para montaje en carril DIN No
Montaje en rail DIN opcional No
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio 2
Con alarma activada Si
Con liberación de baja tensión integrada No
Número de polos 3
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión Parte frontal
Ejecución del elemento accionador Maneta
Aparato completo con dispositivo de protección Si
Accionamiento motorizado integrado No
Accionamiento motorizado opcional No
Clase de protección (IP) IP30
Anchura 75 mm
Altura 136 mm
Profundidad 112 mm
Resistencia al impacto No aplicable
Temperatura de funcionamiento -5-70 °C
Temperatura de almacenamiento -40-85 °C
Tipo de tensión CA
Frecuencia 50-60 Hz
Sentido del suministro eléctrico Por la parte superior o inferior
Indicación de marcas de los bornes de conexión No
Color Gris
Número RAL 7035
Libre de halógenos Si
Capacidad de los bornes 2.5-50 mm²
Tipo de cable de conexión Flexible o rígido
Espacio de la etiqueta/área de impresión No

Documentación

5 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
LE11441AC.pdf pdf (1.01 Mo)
Guía técnica
1 documento
3D Autocad
423640.dwg dwg (0.27 Mo)
2 documentos
Perfil medioambiental
LGRP-01389-V01.01-EN.pdf pdf (0.74 Mo)
Certificado
OC / CB-SE-107650 (0.09 Mo)