![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-423639-WEB-R.jpg)
Interruptor de caja moldeada DPX³ 125 HP - magnetotérmico diferencial - 4P - Icu 36 kA (400 V~) - In 125A
DPX³125 HP
LEGRAND
Interruptor de caja moldeada DPX³ 125 HP - magnetotérmico diferencial - 4P - Icu 36 kA (400 V~) - In 125A
REF. 423639
EAN.
3414971506251
Caja moldeada magnetotérmico diferencial fijo - Térmico ajust de 0,8 a 1In - Magnético fijo a 10In (fijo a 400A para In de 16 a 40A) - Con dif electrónico - Sens ajust 0,03 - 0,3 - 1 - 3A - Disparo ajust 0-0,3-1-3s - Icu 36kA - 4P - In 125A
Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
2 836,15 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Intensidad nominal permanente Iu | 125 A |
---|---|
Tensión nominal | 220-690 V |
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V | 36 kA |
Ajuste actual de liberación de sobrecarga | 100-125 A |
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito | 630-630 A |
Construcción del dispositivo | Dispositivo completo en carcasa |
Protección de fallo a tierra integrada | Si |
Tipo de conexión del circuito de corriente principal | Conexión de tornillo |
Apto para montaje en carril DIN | No |
Montaje en rail DIN opcional | No |
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados | 0 |
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos | 0 |
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio | 2 |
Con alarma activada | Si |
Con liberación de baja tensión integrada | No |
Número de polos | 4 |
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión | Parte frontal |
Ejecución del elemento accionador | Maneta |
Aparato completo con dispositivo de protección | No |
Accionamiento motorizado integrado | No |
---|---|
Accionamiento motorizado opcional | No |
Clase de protección (IP) | IP30 |
Anchura | 100 mm |
Altura | 112 mm |
Profundidad | 136 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Temperatura de funcionamiento | -20-70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Sentido del suministro eléctrico | Por la parte inferior |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Capacidad de los bornes | 2.5-50 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
5 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Guía técnica
Brochure
Brochure
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN