Interruptor de caja moldeada DPX³ 1600 - solo magnético - 4P - Icu 50kA (400 V~) - In 800A
Caja moldeada DPX³
LEGRAND
Interruptor de caja moldeada DPX³ 1600 - solo magnético - 4P - Icu 50kA (400 V~) - In 800A
REF. 422612
EAN.
3414970527110
Interruptor de caja moldeada solo magnético - Magnético ajustable hasta 10In - Poder de corte Icu 50kA (400 V~) - 4P - In: 800 A.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
11 065,11 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Intensidad nominal permanente Iu | 800 A |
---|---|
Tensión nominal | 220-690 V |
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V | 50 kA |
Ajuste actual de liberación de sobrecarga | 0-0 A |
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito | 15000-15000 A |
Construcción del dispositivo | Técnica integrada fija para dispositivo integrado |
Protección de fallo a tierra integrada | No |
Tipo de conexión del circuito de corriente principal | Conexión roscada |
Apto para montaje en carril DIN | No |
Montaje en rail DIN opcional | No |
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio | 3 |
---|---|
Con alarma activada | Si |
Con liberación de baja tensión integrada | Si |
Número de polos | 4 |
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión | Parte frontal |
Ejecución del elemento accionador | Maneta |
Aparato completo con dispositivo de protección | Si |
Accionamiento motorizado integrado | No |
Accionamiento motorizado opcional | Si |
Clase de protección (IP) | IP30 |
Documentación
5 documentos
Manual de uso
Guía técnica
Brochure
Hoja técnica
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN