Pasar al contenido principal
Logo print

Disjoncteur DPX³ 250HP 4P- Courant nominal 220A- Pouvoir de coupure 36kA - Protection magnétique

DPX³ Legrand

Disjoncteur DPX³ 250HP 4P- Courant nominal 220A- Pouvoir de coupure 36kA - Protection magnétique

REF. 423945 EAN. 3414971938113

DPX³250HP magnétique seul, disjoncteur "boitier moulé", assurant la protection (sur court-circuit), la coupure, la commande et le sectionnement des moteurs triphasés

Consultar precio
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Intensidad nominal permanente Iu 220 A
Tensión nominal 220-690 V
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V 50 kA
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito 1320-3080 A
Construcción del dispositivo Dispositivo completo en carcasa
Protección de fallo a tierra integrada No
Tipo de conexión del circuito de corriente principal Conexión de tornillo
Apto para montaje en carril DIN No
Montaje en rail DIN opcional No
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados 0
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos 0
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio 2
Con alarma activada Si
Con liberación de baja tensión integrada No
Número de polos 4
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión Parte frontal
Ejecución del elemento accionador Maneta
Aparato completo con dispositivo de protección No
Accionamiento motorizado integrado No
Accionamiento motorizado opcional Si
Clase de protección (IP) IP30
Anchura 140 mm
Altura 112 mm
Profundidad 165 mm
Resistencia al impacto No aplicable
Temperatura de funcionamiento -20-70 °C
Temperatura de almacenamiento -20-70 °C
Tipo de tensión CA
Frecuencia 50-60 Hz
Sentido del suministro eléctrico No aplicable
Indicación de marcas de los bornes de conexión No
Color Gris
Número RAL 7035
Libre de halógenos Si
Capacidad de los bornes 2.5-150 mm²
Tipo de cable de conexión Flexible o rígido
Espacio de la etiqueta/área de impresión No

Documentación

6 documentos
Guía técnica
Hoja técnica
Manual de uso
LE11440AB.pdf pdf (1.03 Mo)
Manual de uso
LE12994AA.pdf pdf (1.64 Mo)
1 documento
3D Autocad
423936.dwg dwg (0.32 Mo)