Interruptor de caja moldeada DPX³ 250 HP - solo magnético - 4P - Icu 70 kA (400 V~) - In 100A
DPX³250 HP
LEGRAND
Interruptor de caja moldeada DPX³ 250 HP - solo magnético - 4P - Icu 70 kA (400 V~) - In 100A
REF. 423967
EAN.
3414971938519
Interruptor de caja moldeada sólo magnético - Magnético ajustable de 6 a 14 In - Icu 70 kA (400 V~) - 4P - In 100A.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
3 308,56 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Intensidad nominal permanente Iu | 100 A |
---|---|
Tensión nominal | 220-690 V |
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V | 70 kA |
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito | 600-1400 A |
Construcción del dispositivo | Dispositivo completo en carcasa |
Protección de fallo a tierra integrada | No |
Tipo de conexión del circuito de corriente principal | Conexión de tornillo |
Apto para montaje en carril DIN | No |
Montaje en rail DIN opcional | No |
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados | 0 |
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos | 0 |
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio | 2 |
Con alarma activada | Si |
Con liberación de baja tensión integrada | No |
Número de polos | 4 |
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión | Parte frontal |
Ejecución del elemento accionador | Maneta |
Aparato completo con dispositivo de protección | No |
Accionamiento motorizado integrado | No |
Accionamiento motorizado opcional | Si |
---|---|
Clase de protección (IP) | IP30 |
Anchura | 140 mm |
Altura | 112 mm |
Profundidad | 165 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Temperatura de funcionamiento | -20-70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Sentido del suministro eléctrico | No aplicable |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Capacidad de los bornes | 2.5-150 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
6 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Manual de uso
Guía técnica
Brochure
Brochure
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN