Pasar al contenido principal
Logo print
Producto obsoleto

Interruptor conectado sin neutro (con opción de regulación) Living Light with Netatmo - Antracita

Livinglight BTICINO

Interruptor conectado sin neutro (con opción de regulación) Living Light with Netatmo - Antracita

REF. L4411CM2 EAN. 8005543651841

El interruptor conectado (con opción de atenuación) le permite controlar sus luces de forma remota a través de la aplicación Home + Control o usando su voz.

Consultar precio
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Producto actualizado
title
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Tipo de montaje Elemento básico con placa de cubierta central , Montado empotrado (escayola)
Modelo Tronic
Tipo de carga Universal y LED retrofit
Extensiones de entrada Si
Memoria de valor luminoso Si
Utilizable con botón No
Utilizable con detector de movimiento Si
Utilizable con detector de presencia No
Utilizable con temporizador Si
Utilizable con botón de radio Si
Utilizable con botón IR No
Material Plástico
Calidad del material Termoplástico
Tratamiento de superficie Barnizado
Acabado de superficie Mate
Color Antracita
Transparente No
Voltaje nominal 230 V
Frecuencia 50-60 Hz
Corriente nominal 1.3 A
Potencia de conmutación 5-300 W
Número de canales 1
Tipo de fijación Otros
Profundidad mín. de la caja de empotrar 40 mm
Compatible con Apple HomeKit Si
Compatible con Google Assistant Si
Compatible con Amazon Alexa Si
Compatible IFTTT No
Anchura 44 mm
Altura 47 mm
Profundidad 44 mm
Profundidad de instalación 33 mm
Resistencia al impacto IK04
Clase de protección (IP) IP40
Temperatura de funcionamiento -5-45 °C
Temperatura de almacenamiento -10-70 °C
Consumo en modo de espera 0.2 mA
Neutro obligatorio No
Indicación de marcas de los bornes de conexión Si
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) No
Libre de halógenos Si
Tratamiento antibacteriano No
Método de conexión Terminal enroscado
Número de bornes 2
Capacidad de los bornes 0.75-2.5 mm²
Sección transversal del núcleo 0.75-2.5 mm²
Espacio de la etiqueta/área de impresión No
Contiene pila y/o acumulador No
Objeto conectado Si
Método de operación Zigbee
Plataforma de descarga de aplicaciones App Store , Google Play Store
Medio de programación Aplicaciones para smartphone
Programable Si
Interoperabilidad del protocolo de conexión Si
Con comando por voz Si
Asistentes de voz compatibles Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Nombre de la aplicación Home + Control
Función de uso del producto Gestión del alumbrado
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet Si

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
IDP000218_02-EN.pdf pdf (0.76 Mo)
Manual de uso
LE11687AB.pdf pdf (0.79 Mo)
1 documento
Certificado