Producto obsoleto
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/74/LG-741840-WEB-F.jpg)
Interruptor conectado sin neutro (con opción de regulación) Valena Next with Netatmo - Aluminio
Valena Next w/Netatmo
LEGRAND
Interruptor conectado sin neutro (con opción de regulación) Valena Next with Netatmo - Aluminio
REF. 741840
EAN.
3414971404076
El interruptor conectado (con opción de atenuación) le permite controlar sus luces de forma remota a través de la aplicación Home + Control o usando su voz.
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Producto actualizado
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/styles/product_slider/public/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-741840-WEB-F.jpg?itok=J8vWhUeD)
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Elemento básico con placa de cubierta completa , Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Modelo | Tronic |
Tipo de carga | Universal y LED retrofit |
Extensiones de entrada | Si |
Memoria de valor luminoso | Si |
Utilizable con botón | No |
Utilizable con detector de movimiento | Si |
Utilizable con detector de presencia | No |
Utilizable con temporizador | Si |
Utilizable con botón de radio | Si |
Utilizable con botón IR | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Aluminio |
Transparente | No |
Voltaje nominal | 230 V |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Corriente nominal | 1.3 A |
Potencia de conmutación | 5-300 W |
Número de canales | 1 |
Tipo de fijación | Montaje con gancho y tornillo |
Compatible con Apple HomeKit | Si |
Compatible con Google Assistant | Si |
Compatible con Amazon Alexa | Si |
Compatible IFTTT | No |
Anchura | 83 mm |
Altura | 83 mm |
Profundidad | 45 mm |
---|---|
Profundidad de instalación | 33 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
Clase de protección (IP) | IP41 |
Temperatura de funcionamiento | 5-45 °C |
Temperatura de almacenamiento | 0-45 °C |
Consumo en modo de espera | 0.1 mA |
Neutro obligatorio | No |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) | No |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Número de bornes | 2 |
Capacidad de los bornes | 0.75-2.5 mm² |
Sección transversal del núcleo | 0.75-2.5 mm² |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Objeto conectado | Si |
Método de operación | Zigbee |
Plataforma de descarga de aplicaciones | App Store , Google Play Store |
Medio de programación | Aplicaciones para smartphone |
Programable | Si |
Interoperabilidad del protocolo de conexión | Si |
Con comando por voz | Si |
Asistentes de voz compatibles | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Nombre de la aplicación | Home + Control |
Función de uso del producto | Gestión del alumbrado |
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | Si |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Manual de uso
Hoja técnica
4 documentos
Certificado
OC / CB-FR_710839
(0.61 Mo)
Certificado
CEBEC-21532
(0.72 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_706899
(0.55 Mo)
Certificado
Decl. UE RED-A 3784 B
(0.21 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN