![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/069617-LEGRAND-1000.jpg)
Interruptor crepuscular Plexo modular blanco - 1400W
Plexo
LEGRAND
Interruptor crepuscular Plexo modular blanco - 1400W
REF. 069617
EAN.
3245060696177
Encendido crepuscular - IP 55 - IK 07 - Bornes con tornillos - Interruptores crepusculares - Encendido de la luz desde el anochecer y apagado al amanecer - Conjunto monobloque con célula fotoeléctrica integrada. Color blanco
Garantía 3 años
Familia de precios : 3405
199,70 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipología del sensor | Sensor de luz integrado |
---|---|
Contactos | 1 contacto de apertura (NC) |
Brillo de encendido | 0.5-1500 lx |
Apagado de brillo | 0.5-1500 lx |
Retardo de apagado | 45 s |
Retardo de encendido | 45 s |
Potencia máx. de conmutación | 1400 W |
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
Giratorio | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Blanco |
Transparente | No |
Voltaje nominal | 250 V |
Máx. corriente de conmutación (carga resistiva) | 5.6 A |
---|---|
Temperatura de operatividad | -5-40 °C |
Apto para el grado de protección (IP) | IP55 |
Anchura | 64 mm |
Altura | 64 mm |
Profundidad | 47 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Profundidad de instalación | 0 mm |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Capacidad de los bornes | 1.5-2.5 mm² |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN