![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412626-LEGRAND.jpg)
Interruptor crepuscular programable - salida 16A - 250V ca - 2 módulos
Complementos modulares
LEGRAND
Interruptor crepuscular programable - salida 16A - 250V ca - 2 módulos
REF. 412626
EAN.
3245064126267
Programable - 56 programaciones diarias, semanales o anuales - Salida 16A - 250V - cos fi=1 - 2000 W incandescencia- Cambio automático de horario verano/invierno - Nº de módulos: 2 - Suministrado con la célula fotoeléctrica 412860 - IP 65.
Garantía 3 años
Familia de precios : 1106
626,78 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tensión nominal | 230 V |
---|---|
Frecuencia nominal (medida) | 50-60 Hz |
Carga máxima de lámpara incandescente | 2000 W |
Carga máxima de la lámpara fluorescente | 2000 VA |
Carga máxima de la lámpara fluorescente (compensado en paralelo) | 600 VA |
Corriente máxima de conmutación (cos phi = 0,6) | 10 A |
Rango de ajuste del valor de brillo | 1-100000 lx |
Con apagado nocturno programable | Si |
Entrada de pulsador | No |
---|---|
Longitud máxima del conductor sensor de luz | 50 m |
Clase de protección de sensor de luz | II |
Tipo de montaje del sensor de luz | Extensión de pared |
Tipo de montaje | Carril DIN |
Ancho en número de espacios modulares | 2 |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Grado de protección (IP) sensor de luz | IP65 |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Manual de uso
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN